Publier vos produits
MH-Series Cloud-Managed Server with RAID OE-MHXR
OpenEye

MH-Series Cloud-Managed Server with RAID OE-MHXR

Traduit par Google,

Serveur d'entreprise conçu à cet effet, l'OE-MHXR prend en charge 128 canaux et 192 To de stockage redondant.

Caractéristiques principales de l'OE-MH-RAID-Gen-3

Capacité de 16 disques - Enregistrez des vidéos sur jusqu'à 16 disques pour une conservation de stockage avancée.

Disques interchangeables en façade : optimisez votre espace de stockage grâce à un remplacement rapide.

RAID 6 - Assurez la conservation des vidéos grâce à un ensemble redondant de disques indépendants.

Système d'exploitation RAID 1 : Garantit une disponibilité continue et une protection contre les pannes de disque.

Entrées/sorties d'alarme - Intégrez des périphériques externes pour les alertes et la surveillance en temps réel.

RAID 5 - Assurez la conservation de vos vidéos grâce à un système redondant de disques indépendants.

Réseau de caméras dédié : isolez le trafic vidéo pour une sécurité et des performances accrues.

Spécification
  • Max Channel Count: 128
    Max Recording Rate: 
    400 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    192TB (168TB usable)
    Operating System: 
    Windows (Linux Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    Form Factor: 
    3U
    OS Drive: 
    RAID 1 (2x M.2 NVMe SSD)
    Storage Drives: 
    16
    Power Supply: 
    650W
    Power Consumption: 
    Max: 450W | Nominal: 370W
    Dimensions: 
    W: 17.2" x H: 5.2" x D: 26" (438 x 132 x 660mm)
    Weight: 
    77lbs (35kg)
    Certifications: 
    ETL (Intertek) / FCC
    Country Of Origin: 
    Assembled in the USA
    NDAA Compliant: 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.mh-series-cloud-managed-server-with-raid-oe-mhxr
  • Famille de produitsRecorders
  • Groupe de produitsServers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring