Publier vos produits
MK-Series Cloud-Managed Server OE-MKX
OpenEye

MK-Series Cloud-Managed Server OE-MKX

Traduit par Google,

Conçue spécifiquement pour les entreprises, l'OE-MK offre une capacité de traitement et un débit accrus pour gérer jusqu'à 96 canaux.

Caractéristiques principales de l'OE-MK-Gen-4

Capacité de stockage jusqu'à 8 disques : enregistrez des vidéos sur jusqu'à 8 disques pour une conservation de stockage avancée.

Disques interchangeables en façade : optimisez votre espace de stockage grâce à un remplacement rapide.

Montage en rack - Compatible avec les racks de serveurs standard.

Disque SSD pour système d'exploitation : augmentez la capacité de stockage, la vitesse et l'efficacité grâce aux disques SSD.

Spécification
  • Max Channel Count: 96
    Max Recording Rate: 
    300 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    128TB
    Operating System: 
    Windows (Linux Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    Form Factor: 
    2U
    OS Drive: 
    Dedicated SSD (1x M.2 NVMe SSD)
    Storage Drives: 
    8
    Power Supply: 
    500W
    Power Consumption: 
    Max: 331W | Nominal: 268W
    Dimensions: 
    W: 17.3" x H: 3.5" x D: 22" (438 x 87 x 557mm)
    Weight: 
    38lbs (17.3kg)
    Certifications: 
    ETL (Intertek) / FCC
    Country Of Origin: 
    Assembled in the USA
    NDAA Compliant: 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.mk-series-cloud-managed-server-oe-mkx
  • Famille de produitsRecorders
  • Groupe de produitsServers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring