Publier vos produits
20MP Outdoor IP Multisensor Camera OE-C9912M20
OpenEye

20MP Outdoor IP Multisensor Camera OE-C9912M20

Traduit par Google,

Avec ses quatre objectifs de 5 MP, déployez la caméra OE-C9912M20 repositionnable à distance dans des zones où une seule caméra ne suffit pas.

Caractéristiques principales de l'OE-C9912M20

IK10 - Protégez vos caméras contre le sabotage et le vandalisme grâce à la norme IK10.

Véritable plage dynamique étendue (WDP) : s’adapte rapidement aux variations de luminosité pour des images homogènes et de haute qualité.

Repositionnable à distance - Ajustez la position de la caméra à distance, pour une couverture de surveillance optimale.

Spécification
  • Environment- Outdoor
    Maximum Resolution- 
    2592x1944
    Maximum Framerate- 
    30 FPS
    Lens- 
    2.7 ~ 13.5mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View- 
    103° ~ 34°
    Pan/Tilt/Rotate- 
    Remotely adjustable: Pan 360°, Tilt 90°, 4x Zoom
    Ingress Protection- 
    IP66
    Impact Rating- 
    IK10
    Alarm I/O- 
    1 / 1
    Power Source- 
    24VDC / 24VAC / IEEE 802.3bt PoE++ Class 5
    Power Consumption- 
    Max. 40W
    Operating Temperature- 
    -40°F ~ 131°F (-40°C ~ 55°C) (IR OFF)
    Dimensions- 
    W: 13.9 x H: 13.9 x D: 11.6 (352 x 352 x 295mm)
    Weight- 
    7.5lb (3.4kg)
    Certifications- 
    UL / cUL / RCM / UKCA / FCC
    Country Of Origin- 
    Taiwan
    NDAA Compliant- 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.20mp-outdoor-ip-multisensor-camera-oe-c9912m20
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsMultisensor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring