Publier vos produits
Data Center Cabinet, Mounting, Storage, Power and Cooling

Data Center Cabinet, Mounting, Storage, Power and Cooling

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Présentation de la nouvelle armoire de centre de données d'Optical Cable Corporation, assurant le montage, le stockage, l'alimentation et le refroidissement des équipements de n'importe quel centre de données. L'intégrité structurelle et la conception modulaire offrent flexibilité et adaptabilité aux équipements actifs et passifs, gardant l'équipement et le câblage associé organisés, alimentés et refroidis tout en offrant des degrés de sécurité sélectifs. L'armoire de centre de données d'OCC est idéale pour toute salle d'équipement, MDF, bureau central ou installation de traitement.

Applications:
  • Centres de données
  • MDF
  • Installations de colocation
  • Bureaux centraux
  • Salles d'équipement
  • Installations de traitement

Caractéristiques et avantages:
  • Deux largeurs - 24" et 30"
  • Hébergement 45RU
  • Profondeur d'armoire étendue de 42 po pour s'adapter aux exigences de profondeur croissantes
  • Les charnières de porte peuvent être montées sur les côtés gauche ou droit pour une ouverture dynamique de la porte
  • Les panneaux latéraux sont articulés pour un accès facile à l'intérieur de l'armoire
  • Roulettes surdimensionnées et pieds de nivellement robustes
  • Le cadre en acier de calibre 14 entièrement soudé supporte jusqu'à 2 500 lb
  • Les rails de montage avant et arrière peuvent être ajustés librement pour plus de profondeur, sans nécessiter d'outils
  • Dégagement arrière de 6 1/2" pour sortie de câble PDU
  • Support de montage PDU incliné pour réduire la tension du câble d'alimentation et faciliter l'inspection de la télémétrie visuelle pendant le fonctionnement du rack
  • Le support de montage PDU générique s'adapte aux composants des fournisseurs les plus courants
  • Portes disponibles avec 63 % de perforation pour une meilleure circulation de l'air ou en plexiglas en option ? pour les préférences de haute visibilité
  • Système de verrouillage unique à 2 points au milieu des portes
  • Débouchures de toit de 4" pour une capacité d'entrée de câble accrue
  • Système d'échappement vertical prêt avec kit de ventilateur disponible
  • Conversion d'armoire de 24" en armoire de 30" disponible
  • Serrures et loquets standard
Spécifications techniques
  • Réference unique.occ-cdc
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsData Center Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau