Publier vos produits
RTC Fiber Enclosure, Rack Mount, Fixed, 1RU, 2RU, and 4RU Configurations Available

RTC Fiber Enclosure, Rack Mount, Fixed, 1RU, 2RU, and 4RU Configurations Available

Traduit par Google,
OCC s'engage à fournir le meilleur système de câblage en fibre optique de l'industrie. Nos boîtiers de terminaison de fibre nouvellement repensés introduisent de nouvelles fonctionnalités dans une gamme de produits bien établie, les rendant plus faciles à utiliser et plus esthétiques tout en conservant la robustesse attendue d'Optical Cable Corporation. Ces nouveaux boîtiers de fibre optique permettent des terminaisons plus faciles, une plus grande capacité et une gestion des câbles simple. Fabriqués en acier de calibre 16 pour résister à des années d'ajouts, de déplacements et de modifications, les nouveaux boîtiers RTC et RTS intègrent des fonctionnalités conçues pour réduire le temps et les coûts d'installation.

Caractéristiques et avantages:

Conçus avec des fonctionnalités qui profitent à la fois à l'utilisateur final et à l'installateur, les nouveaux boîtiers d'OCC offrent les avantages suivants :
  • Disponible en version fixe (RTC) et coulissante (RTS)
  • Configurations 1RU, 2RU et 4RU disponibles pour s'adapter à la taille du projet
  • Les boîtiers RTC et RTS sont construits sur le même châssis pour l'uniformité du rack
  • Les boîtiers RTC et RTS acceptent les plaques d'adaptation standard OCC série 600
  • Les boîtiers RTC-HD et RTS-HD acceptent les nouvelles plaques d'adaptation HD pour les applications haute densité
  • La gestion des câbles externes est améliorée avec de nouveaux supports de décharge de traction modulaires qui réduisent le stress de la fibre et fournissent un support pour des courbures de câbles appropriées et une gestion efficace des câbles
  • Les cerceaux de fibre à l'arrière de l'armoire sont empilables et permettent une plus grande séparation des câbles de fibre entrants
  • Les dents de rétention de la fibre sur les arceaux de câble retiennent la fibre dans l'arceau, ce qui simplifie la gestion des câbles lors de l'installation
  • De nouveaux loquets à ressort à l'avant et à l'arrière des boîtiers facilitent l'accès
  • Les boîtiers des séries RTC et RTS fournissent un couvercle transparent pour l'inspection visuelle des ports et un champ d'étiquetage défini pour la conformité TIA 606A
  • Matériel inclus pour le montage en rack 19" ou 23"
  • De nombreux emplacements internes pour sécuriser le câble lâche
Spécifications techniques
  • Réference unique.occ-rtc
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsFiber Optic Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau