Publier vos produits
Blue Roof Flow Control Extensive System Solution
Blue Roof Flow Control Extensive System Solution
    Optigrün

    Blue Roof Flow Control Extensive System Solution

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Pour les toitures végétalisées extensives
    • Bac de rétention d'eau Optigreen WRB, avec système de contrôle de débit
    • Volume de stockage supplémentaire d'environ 72 l/m² dans le bac de rétention d'eau WRB 80 F
    • Débit très faible grâce au réglage individuel du système de contrôle du débit
    • Rendement de refoulement, également inférieur à 1 l/s réglable
    • Faible poids grâce à la construction de type cavité du Water Retention Box WRB
    • Performances d'évaporation accrues grâce au système capillaire intégré
    • Modèle de ruissellement des précipitations avec le programme de simulation des eaux de pluie RWS 4.0
    Spécification
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

      Layer height: 140 - 250 mm

      Roof pitch: 0°

      Vegetation form: sedum-herbs-grasses

      Water retention: Project specific settings possible

      Discharge coefficient: Project specific settings possible

      Discharge yield: Project specific settings possible

      Total water storage: 110 l/m²

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Blue_Roof_Flow_Control_Extensive
    • Famille de produitsOptigrün Roof System Solution
    • Groupe de produitsBlue Roof - Flow Control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)100
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Numéro OmniClass23-13 39 00
    • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction