Publier vos produits
Optigrün Combi Inspection Chamber FSK 37
Optigrün Combi Inspection Chamber FSK 37
Optigrün Combi Inspection Chamber FSK 37
    Optigrün

    Optigrün Combi Inspection Chamber FSK 37

    Traduit par Google,

    Composé d'une section de base, d'une section latérale et d'un couvercle verrouillable à utiliser avec la végétalisation du toit pour inspecter les sorties de drainage du toit.

    Domaine d'utilisation

    - Chambre d'inspection polyvalente sur les sorties de drainage du toit pour les zones de toit végétalisées ou gravillonnées pour inspecter la sortie de drainage du toit

    - Ne convient pas aux contraintes continues dans le balisage

    - Pour plus d'informations sur les performances de drainage, voir les fiches techniques du système de conduites d'eau triangulaires et des éléments de drainage FKD

    Propriétés spécifiques

    - Résistant aux UV, insensible aux acides humiques

    - Ouverture fond de chambre Ø 300 mm

    - Couvercle en plastique résistant à la compression env. 150 kilogrammes

    - Parois et couvercle de la chambre avec fentes d'admission

    - Extensible par pas de 100 mm

    - Possibilité de raccorder 8 longueurs de profilé de conduit d'eau triangle plus (2 par côté)

    - Convient pour le drainage gravitaire

    - Également disponible avec un couvercle en tôle striée en aluminium

    - Accessoires spéciaux : Dalle de sol avec contrôleur d'accumulation pour système d'irrigation à rétention d'eau.

    Spécification
    • Material: Recycled plastic (ABS)

      Colour: Black

      Dimensions

      Cross-section chamber: 370 x 370 mm

      Base component floor area: 470 x 470 mm

      Height: min. 110 mm (can be raised in 100 mm increments)

      Chamber base opening: Diameter 300 mm

      UV-resistant: yes

      Compressive strength plastic cover: approx. 150.0 kg

      Delivery weight:

      approx. 2.4 kg / piece

      approx. 14.4 kg / cardboard box

      approx. 270.0 kg / pallet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Combi_Inspection_Chamber
    • Famille de produitsOptigrün Products
    • Groupe de produitsInspection Chambers and Profiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Numéro OmniClass23-13 35 25
    • Titre OmniClassStructural Profiled Roofs
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction