Publier vos produits
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
    Optigrün

    Blue Roof Flow Control Intensive System Solution

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Pour les toitures végétalisées intensives
    • Bac de rétention d'eau Optigreen WRB, avec système de contrôle de débit
    • Volume de stockage supplémentaire d'environ 80 - 161 l/m²
    • Débit très faible grâce au réglage individuel du système de contrôle du débit
    • Rendement de refoulement, également inférieur à 1 l/s réglable
    • Faible poids grâce à la construction de type cavité du Water Retention Box WRB
    • Performances d'évaporation accrues grâce au système capillaire intégré
    • Modèle de ruissellement des précipitations avec le programme de simulation des eaux de pluie RWS 4.0
    Spécification
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 310-520 kg/m² or 3.1-5.2 KN/m²

      Layer height:   330-460 mm

      Roof pitch: 0°

      Vegetation form: Perennial plants, woody plants, lawn

      Water retention: Project specific settings possible

      Discharge coefficient: Project specific settings possible

      Discharge yield: Project specific settings possible

      Total water storage: starting at 170 l/m²

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Blue_Roof_Flow_Control_Intensive
    • Famille de produitsOptigrün Roof System Solution
    • Groupe de produitsBlue Roof - Flow Control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)320
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Numéro OmniClass23-13 39 00
    • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction