Publier vos produits
Optigrün Water Conduit WKK
Optigrün Water Conduit WKK
    Optigrün

    Optigrün Water Conduit WKK

    Traduit par Google,

    En tant que drainage linéaire pour favoriser l'évacuation de l'eau excédentaire provenant des couches de drainage et de substrat. Les profilés peuvent être assemblés à l'aide d'un simple système de fixation par clic pour former des longueurs infinies.

    Domaine d'utilisation

    - Sur les toits avec une pente allant jusqu'à environ 5°

    - Pour favoriser le guidage de l'excès d'eau dans les couches de drainage et de substrat avec des longueurs d'écoulement supérieures à 6 à 10 m

    - Peut être combiné avec des chambres d'inspection, des canaux d'eau WKA, des canaux d'eau WRA et des barres de gravier grâce aux perforations pré-perforées
    options de connexion

    Propriétés spécifiques

    - Drainage ciblé et sans résistance de l'excès d'eau

    - La hauteur de la structure du système au-dessus reste inchangée, ce qui laisse plus d'espace aux racines

    - Pas de flottement des profils comme avec les tubes ronds.

    - Pose simple et variable

    - Guidage rapide de l'excès d'eau avec drainage siphonique

    Spécification
    • Material: Recycled plastic (ABS)

      Colour: Black

      Length: 1,090 mm (including end pots)

      Working length: 1,000 mm

      Width: 100 mm

      Height: 50 mm

      Cross-section profile: Semi-circular

      Drainage capacity:

      pprox. 1.13 l/s with 0.0% roof pitch

      approx. 1.22 l/s with 1.0% roof pitch

      approx. 1.24 l/s with 2.0% roof pitch

      approx. 1.25 l/s with 3.0% roof pitch

      Delivery weight:

      approx. 0.4 kg / piece

      approx. 12.0 kg / cardboard box

      Approx. 155.0 kg / euro pallet

      Measurement: Precise measuring of quantity, modular dimensions and max. flow lengths requires a calculation of the excess water present based on the local rainfall, the planned layer structure and the size of the catchment area, taking into account the discharge coefficient to be applied.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Triangle_Water_Conduit
    • Famille de produitsOptigrün Products
    • Groupe de produitsInspection Chambers and Profiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)1090
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Numéro OmniClass23-13 35 25
    • Titre OmniClassStructural Profiled Roofs
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction