Publier vos produits
Optigrün Edge Trim ZP-A
Optigrün

Optigrün Edge Trim ZP-A

Traduit par Google,

Bordure de bord de haute qualité et abordable en aluminium pour une utilisation comme bande de séparation perméable à l'eau entre les matériaux en vrac.

Domaine d'utilisation

- Comme séparateur entre le substrat, la bande de gravier et/ou les surfaces de sol

- Ne convient pas pour une utilisation en tant que relevé de bord structurellement efficace au bord de l'avant-toit

- Ne convient pas pour une utilisation en tant que retenue de gravier structurellement efficace dans la zone de toit en pente < 5° RP

Propriétés spécifiques

- Surface lisse

- Charge superposée maintenue

- Plié quatre fois

- Perméable à l'eau avec trou Ø 6 mm dans le pied vertical

Spécification
  • Material: Aluminium

    Nominal thickness: 1.0 mm

    Hole: 6.0 mm

    Drilles holes: Without

    Colour: Aluminium natural

    Dimesions:

    ZP 60 A: H 60 x W 85 x L 2,500 mm

    ZP 80 A: H 80 x W 93 x L 2,500 mm

    ZP 100 A: H 100 x W 73 x L 2,500 mm

    ZP 120 A: H 120 x W 140 x L 2,500 mm

    ZP 150A: H 150 x B 117 x L 2500 mm

    ZP 200A: H 200 x B 160 x L 2500 mm

    Accessories: Connector for longitudinal joints corner element for inner and outer corner formation 90°-180

    Quantity/ delivered unit: Individually as uncut; bar profiles with 2.5 m length

    Delivery form: According to size of order by parcel shipment or on special pallets by for-warding agent

    Pack size: According to size of order

    Delivery weight:         

    ZP 60 A: approx. 750g/m

    ZP 80 A: approx. 800g/m

    ZP 100 A: approx. 850g/m

    ZP 120 A: approx. 900g/m

    ZP 150 A: approx. 1.000g/m

    ZP 200 A: approx. 1.400g/m


Spécifications techniques
  • Réference unique.Edge_Trim_ZPA
  • Famille de produitsOptigrün Products
  • Groupe de produitsEdge Trims
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)2500
  • Profondeur (mm)85
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.75
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
  • Numéro OmniClass23-13 35 25
  • Titre OmniClassStructural Profiled Roofs
  • Code CSI UniFormat IIB1020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction