Publier vos produits
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
    Optigrün

    Lightweight Roof System Solution

    Traduit par Google,

    LES CARACTÉRISTIQUES

    • La solution de toit vert la plus légère disponible.
    • Solution de système anti-érosion ; ne peut être utilisé qu'avec un système d'étanchéité sécurisé. Ne convient pas aux toits inversés.
    • Peut être utilisé sur des toits avec des chutes de drainage de zéro degré, sous réserve de certaines limitations.
    • Augmentation des besoins de maintenance et des coûts d'installation par rapport à une solution Economy Roof.
    Spécification
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 58 kg/m² or 0.58 KN/m² *

      Build-up depth: 50 mm

      Roof pitch: 0 - 5° (0 - 9 %)

      Vegetation form: sedum

      Water retention: 40 - 50 %

      Discharge coefficient **: C=0.63 - 0.65

      Water storage: ca. 18 l/m²

       

      * Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 50 - 60 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lightweight
    • Famille de produitsOptigrün Roof System Solution
    • Groupe de produitsLeightweigt Roof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Numéro OmniClass23-13 39 00
    • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction