Publier vos produits
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 50 Meter Cable/Probe - 950240
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 50 Meter Cable/Probe - 950240

Traduit par Google,

Ce système de surveillance du pH NeutraGuard III comprend un pH-mètre monocanal, un enregistreur graphique numérique et un ensemble câble et sonde de 50 mètres. Le pH-mètre est équipé d'une station de mesure unique, d'un analyseur de pH avec seuils d'alarme haut et bas paramétrables par l'utilisateur et d'une fonction de détection des défauts de l'analyseur/capteur. Il est précâblé pour une prise 120 V CA, 15 A, la notification d'alarme à distance et une connexion simplifiée au système de gestion technique du bâtiment. L'enregistreur graphique numérique sans papier dispose de seuils d'alarme haut et bas paramétrables par l'utilisateur, d'un enregistrement numérique à intervalles d'une minute et d'un enregistrement immédiat des notifications d'alarme. L'ensemble câble et sonde de pH industriel comprend un câble de 50 mètres et un embout d'insertion étanche de 1,5 pouce. Le réservoir d'échantillonnage T16 est vendu séparément.

Spécification
  • Features

    • 1-Channel ph monitor
    • 50M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • Chart recorder
Spécifications techniques
  • Réference unique.NGIII-pH-Monitor-1-Ch-Chtrec-50m-Cable-Probe-950240
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers