Publier vos produits
Floor Drains with Integral Trap Blueline FRPP NH
Floor Drains with Integral Trap Blueline FRPP NH
    Orion

    Floor Drains with Integral Trap Blueline FRPP NH

    Traduit par Google,

    Les caniveaux de sol Blueline FRPP avec siphon intégré sont utilisés pour l'évacuation des déchets chimiques, notamment dans les laboratoires scolaires, universitaires et de recherche. Le Blueline FRPP est moulé en résine de proxylène Blueline, un matériau thermoplastique ignifugé offrant une excellente résistance à la plupart des acides minéraux et organiques courants et à leurs sels, aux bases fortes et faibles, ainsi qu'à la plupart des produits chimiques organiques. Deux méthodes d'assemblage sont disponibles. L'assemblage mécanique sans moyeu est une méthode économique, rapide et simple qui ne nécessite que des outils manuels courants. Ce système utilise un raccord extérieur en acier inoxydable pour créer des joints étanches, sans fuite et reconfigurables. Le système d'électrofusion Rionfuse CF permet de réaliser facilement des joints robustes résistants aux acides et produits chimiques agressifs. Un fil de gros calibre est moulé dans le raccord Rionfuse, et la machine d'électrofusion Rionfuse permet de réaliser rapidement des joints hermétiques et permanents.

    Spécification
    • Features

      • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • For use in chemical waste drainage applications such as laboratories in schools, universities, and research facilities
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floor-Drains-Integral-Trap-Blueline-FRPP-NH
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsChemical Waste Drainage and Vents
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit