Publier vos produits
Trap Doors 300 PSF Hinged Cover - Type J
Orion

Trap Doors 300 PSF Hinged Cover - Type J

Traduit par Google,

Trappes de type J - Couvercle à charnières 300 PSF : construction en aluminium ou en acier, conception à un ou deux vantaux, avec renforts 300 PSF et assistance de levage pour une ouverture et une fermeture contrôlées. Le couvercle est en tôle d'aluminium ou d'acier à motif losange de 6,35 mm (1/4 po). Le cadre en U est équipé d'un raccord de drainage de 38 mm (1-1/2 po). Le mécanisme de levage est à ressorts de compression pour une ouverture contrôlée et un contrôle de la fermeture. Le tube inférieur s'emboîte dans un sabot de support à bride fixé à une plaque de support à gousset de 6,35 mm (1/4 po). Un bras de maintien en position ouverte verrouille automatiquement le couvercle. Les charnières sont en laiton forgé robuste avec axes en acier inoxydable 316 d'un diamètre minimum de 9,5 mm (3/8 po). La quincaillerie est zinguée et chromée. Finition : aluminium brut avec revêtement bitumineux extérieur ou acier apprêté à l'oxyde rouge. Disponible en quatre dimensions d'ouverture pour l'acier et quatre pour l'aluminium.

Spécification
  • Features

    • Aluminum or steel construction, single or double leaf design, with 300 PSF reinforcing
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Hold-open arm automatically locks cover in open position
    • Available in four frame opening dimensions for steel and four for aluminum
Spécifications techniques
  • Réference unique.Trap-Doors-300-PSF-Hinged-Cover-Type-J
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsChemical Waste Drainage and Vents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit