Publier vos produits
Double Wall Tanks - T14
Orion

Double Wall Tanks - T14

Traduit par Google,

Les réservoirs à double paroi T14 sont conçus pour recevoir, diluer et neutraliser les déchets chimiques corrosifs et nocifs avant leur rejet dans le réseau d'égouts public ou l'environnement. Ces réservoirs sont sans soudure et présentent une épaisseur de paroi uniforme. Ils sont équipés de série d'une entrée FIP unique avec tube plongeur, ainsi que d'une sortie et d'un évent. Toutes les traversées sont soudées à chaud à la paroi du réservoir. La construction à double paroi comprend deux réservoirs T5 dimensionnés pour ménager un espace interstitiel minimal de 5 cm (2 pouces), avec des nervures de renfort assurant le centrage du réservoir interne. Les couvercles de réservoir standard sont munis de joints et boulonnés à chaque réservoir. Vous pouvez commander des emplacements et des dimensions d'entrée, de sortie et d'évent standard ou sur mesure. Disponibles en 12 tailles, de 5/30 USG (volume intérieur/extérieur) à 600/1200 USG (volume intérieur/extérieur).

Spécification
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • Double wall construction consists of two nested T5 tanks
    • Single FIP inlet with dip tube, and outlet, and vent as standard
    • Tank covers are gasketed and bolted to each tank
Spécifications techniques
  • Réference unique.double-wall-tanks-t14
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks