Les siphons de sol Blueline FRPP à sortie latérale sont utilisés pour l'évacuation des déchets chimiques, notamment dans les laboratoires scolaires, universitaires et de recherche. Le Blueline FRPP est moulé en résine de proxylène Blueline, un matériau thermoplastique ignifugé offrant une excellente résistance à la plupart des acides minéraux et organiques courants et à leurs sels, aux bases fortes et faibles, ainsi qu'à la plupart des produits chimiques organiques. Deux méthodes d'assemblage sont disponibles. Le joint mécanique sans moyeu est une méthode économique, rapide et simple qui ne nécessite que des outils manuels courants. Ce joint utilise un raccord extérieur en acier inoxydable pour créer des raccords étanches, sans fuite et reconfigurables. Le système d'électrofusion Rionfuse CF permet de réaliser facilement des joints robustes résistants aux acides et produits chimiques agressifs. Un fil de gros calibre est moulé dans le raccord Rionfuse, et la machine d'électrofusion Rionfuse permet de réaliser rapidement des joints hermétiques et permanents.