Publier vos produits
pH Monitor Sample Tanks - T16
Orion

pH Monitor Sample Tanks - T16

Traduit par Google,

Les cuves d'échantillonnage pour moniteurs de pH T16 sont monoblocs et présentent une épaisseur de paroi uniforme. Elles sont équipées de série d'une entrée et d'une sortie FIP. Toutes les traversées sont soudées à chaud à la paroi de la cuve. Le couvercle, à joint d'étanchéité, est fixé par boulonnage et intègre un emplacement central pour la sonde de pH NeutraGuard. L'entrée et la sortie FIP sont disponibles de série. Choisissez l'emplacement et la taille des entrées et sorties (standard ou optionnels). Deux options de raccordement sont proposées, ainsi que trois options de couvercle et trois options de support. Capacité : 5 USG (gallons US).

Spécification
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • Cover is gasketed bolt-down style with a centrally located NeutraGuard pH probe insertion
    • Select standard single or optional inlet and outlet locations and sizes
    • Size is 5 USG
Spécifications techniques
  • Réference unique.pH-Monitor-Sample-Tanks-t16
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks