Publier vos produits
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950226
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950226

Traduit par Google,

Ce système de surveillance du pH NeutraGuard III comprend un pH-mètre monocanal, un câble de 10 mètres et une sonde. Le pH-mètre est équipé d'une station de mesure unique, d'un analyseur de pH avec seuils d'alarme haut et bas paramétrables par l'utilisateur et d'une fonction de détection des défauts de l'analyseur et du capteur. Il est précâblé pour une prise 120 V CA, 15 A, la notification d'alarme à distance et une connexion simplifiée au système de gestion technique du bâtiment. Le câble et la sonde, de conception industrielle, mesurent 10 mètres et sont dotés d'un embout d'insertion étanche de 1,5 pouce. Le réservoir d'échantillonnage T16 est vendu séparément.

Spécification
  • Features

    • Single Sensor pH monitor
    • 10M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
Spécifications techniques
  • Réference unique.NGIII-pH-Monitor-1-Ch-10m-Cable-Probe-950226
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks