Publier vos produits
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
    Orion

    Floor Drains Blueline FRPP/SF

    Traduit par Google,

    Les caniveaux de sol Blueline FRPP sont utilisés pour l'évacuation des déchets chimiques dans les laboratoires scolaires, universitaires et de recherche. Moulés en résine de proxylène Blueline, un matériau thermoplastique ignifugé, ils offrent une excellente résistance à la plupart des acides minéraux et organiques courants et à leurs sels, aux bases fortes et faibles, ainsi qu'à la plupart des produits chimiques organiques. L'assemblage est réalisé par fusion à chaud, garantissant des joints robustes, durables et étanches de façon permanente pour les systèmes d'évacuation des déchets chimiques. Ce procédé de fusion à chaud utilise un outil chauffant à contrôle thermostatique pour créer rapidement des joints inviolables, aussi bien en surface qu'en sous-sol.

    Spécification
    • Features

      • Joined with Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • Used in chemical waste drainage applications
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floor-Drains-Blueline-FRPP-SF
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsChemical Waste Drainage and Vents
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings