Publier vos produits
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950230
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950230

Traduit par Google,

Ce système de surveillance du pH NeutraGuard III comprend un pH-mètre monocanal et un ensemble câble et sonde de 20 mètres. Le pH-mètre est doté d'une station de mesure unique, d'un analyseur de pH avec seuils d'alarme haut et bas paramétrables par l'utilisateur et d'une fonction de détection des défauts de l'analyseur/capteur. Il est précâblé pour une prise 120 V CA, 15 A, la notification d'alarme à distance et une connexion simplifiée au système de gestion technique du bâtiment. L'ensemble câble et sonde de pH industriel comprend un câble de 20 mètres et un embout d'insertion étanche de 1,5 pouce. Le réservoir d'échantillonnage T16 est vendu séparément.

Spécification
  • Features

    • 1-Channel ph monitor
    • 20M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
Spécifications techniques
  • Réference unique.NGIII-pH-Monitor-1-Ch-20m-Cable-Probe-950230
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers