Publier vos produits
Dilution Tanks - T8
Orion

Dilution Tanks - T8

Traduit par Google,

Les réservoirs de dilution au point d'utilisation T8 avec connexions FIP sont conçus pour recevoir, diluer et neutraliser les déchets chimiques corrosifs et nocifs avant de permettre à ces matériaux d'être rejetés dans les égouts publics ou dans l'environnement. Ces réservoirs de 1,5 USG sont sans couture et présentent une épaisseur de paroi uniforme. Ils ont un couvercle intégré, une entrée FIP unique avec tube plongeur, une sortie FIP unique et un nettoyage supérieur de 3 pouces en standard. Toutes les pénétrations sont thermofusionnées à la paroi du réservoir. Peut sélectionner les options de taille de connexion d'entrée/sortie et l'emplacement de sortie.

Spécification
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • Standard integral cover, single FIP inlet with dip tube, single FIP outlet, and 3 in. top cleanout
    • Select inlet/outlet connection size options and outlet location
    • Size is 1.5 USG
Spécifications techniques
  • Réference unique.dilution-tanks-t8
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks