Publier vos produits
Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20
Orion

Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20

Traduit par Google,

Trappe de chargement type JH-20 - Couvercle à charnières pour chargement sur roues. Construction en acier, disponible en version simple ou double vantail, avec renforts pour le chargement sur roues et système d'assistance à la levée pour une ouverture et une fermeture contrôlées. Le couvercle est en tôle d'acier de 6,35 mm (1/4 pouce) à motif diamant. Le mécanisme de levage à ressort de compression assure une ouverture contrôlée et empêche la descente lors de la fermeture. Un bras de maintien bloque automatiquement le couvercle en position ouverte. Les charnières sont en laiton forgé robuste avec axes en acier inoxydable type 16. Finition apprêtée à l'oxyde de fer rouge. Disponible en quatre dimensions d'ouverture.

Spécification
  • Features

    • Steel construction in single or double leaf design
    • Features wheel loading reinforcing
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Available in four frame opening dimensions
Spécifications techniques
  • Réference unique.Trap-Doors-Wheel-Loading-Hinged-Cover-Type-JH-20
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsChemical Waste Drainage and Vents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings