Publier vos produits
Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure
Ortronics

Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure

Traduit par Google,

Le boîtier Infinium Access UHD+ offre un accès et une visibilité maximum pour installer, gérer et maintenir la densité extrême de 288 fibres, le tout dans 1 RU. Infinium Access utilise un déclencheur de tiroir de boîtier breveté, un capot supérieur à ressort, des découpes d'accès et une gestion des câbles à l'avant et à l'arrière du boîtier, tout en utilisant la connectivité accl AIM de pointe de l'industrie.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ACCESS-01U-ML
  • Famille de produitsFiber Enclosure Systems
  • Groupe de produitsInfinium Access UHD
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.72
  • Largeur (pouces)19
  • Profondeur (pouces)20.09
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
  • Poids net (Lbs)15.55
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Code ETIMEG000037
  • Nom ETIMData and telecommunication
  • Code Uniclass 2015Ss_75_10_21_21
  • Description de l'Uniclass 2015Data distribution systems
  • Code CSI MasterFormat 201427 13 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Optical Fiber Splicing and Terminations
  • Numéro OmniClass23-37 00 00
  • Titre OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment