Publier vos produits
Compact Edge Cabinet
Ortronics

Compact Edge Cabinet

Traduit par Google,


L'armoire murale de la série Compact Edge Cabinet (CEC) offre une solution polyvalente unique pour l'informatique de pointe, spécialement conçue pour les avancées en matière d'équipements et d'applications, le tout dans un format compact. La conception à profil bas positionne l'équipement monté en rack verticalement, tout en permettant l'accès pour les mises à niveau, les actualisations et les ajouts/suppressions. L'armoire de la série CEC est capable d'héberger un réseau complet, y compris jusqu'à 4RU d'équipements de montage en rack traditionnels.

Spécification
    • Vertical Rack Mount: Enables low-profile mounting allowing for easy installation, access, and maintenance.
    • Maximize space with two pairs of 4 RU rails for mounting network, auxiliary, power, and panel equipment. Includes one Pivoting Panel Mounting Bracket Kit to improve rear access and free vertical space. (Additional kits sold separately - CECPPM1RU.)
    • PCI Compliance: User access is controlled by an integrated swing handle with lock.
    • Certified Load Rating per UL2416: 135 lbs total (125 lbs per pair of mounting rails and 10 lbs on the door)
Spécifications techniques
  • Réference unique.CECWM4RUPD-M
  • Famille de produitsDistribution Devices
  • Groupe de produitsRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)26.64
  • Largeur (pouces)23.25
  • Profondeur (pouces)7.91
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication