Publier vos produits
Clarity® High Density and Standard Density Copper Patch Panels, Flat, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity® High Density and Standard Density Copper Patch Panels, Flat, Category 5e, 6, 6a

Traduit par Google,


Les panneaux de brassage plats Ortronics Clarity sont des composants conformes aux exigences de performance appropriées de la catégorie EIA/TIA. La conception à densité standard offre un espace supplémentaire pour le câblage et occupe trois, quatre ou six unités de rack. La conception haute densité n'occupe qu'une ou deux unités de rack pour maximiser l'espace du rack. Tous les panneaux ont une largeur de 19 pouces avec des ports regroupés en modules à 6 ou 8 ports. Ces produits font partie de la solution de liaison et de canal Clarity qui offre une marge de performance installée importante.

Caractéristiques et avantages:
  • ETL vérifié selon la spécification de composant de catégorie TIA appropriée : garantit les performances du composant
  • Centre réglé sur les cordons de brassage Clarity : union accouplée plus transparente
  • Terminaison 110 universellement câblée : prend en charge les installations T568A et T568B
  • Nouveau boîtier IDC : gère les conducteurs plus gros
  • Gestion des câbles arrière fournie : prend en charge les bonnes pratiques de câblage
  • Conception haute densité : optimise l'utilisation du rack
  • Plage de diamètre de câble : 22-26 AWG
  • Champs d'étiquette et compatibilité des icônes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1000
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsCopper Patch Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau