Publier vos produits
Clarity® Rear-Load Jack Patch Panel Kits, Flat, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity® Rear-Load Jack Patch Panel Kits, Flat, Category 5e, 6, 6a

Traduit par Google,


Les panneaux de prises individuels à chargement arrière Ortronics Clarity utilisent des prises de panneau Clarity 6A, 6 et 5e de taille réduite qui peuvent être terminées et encliquetées à l'arrière du panneau de brassage. Une variété de configurations de panneaux permet un large choix d'interconnexions horizontales configurables sur site et faciles à installer. Les panneaux sont livrés sans vérins. Les crics peuvent être commandés individuellement ou en cartons complets de 24.

Caractéristiques et avantages:
  • Chargement arrière des crics dans les panneaux : toutes les terminaisons sont effectuées à partir de l'arrière du panneau
  • Nouvelle conception de verrouillage positif des vérins : montage sécurisé des vérins dans le panneau
  • Solution haute densité : maximise l'espace du rack. 1RU pour 24 ports. 2 RU pour 48 et 72 ports
  • Les prises de panneau prennent en charge les icônes enfichables : Désignation facile des ports
  • Étiquettes de câblage universelles sur les prises de panneau : Prend en charge les schémas de câblage T568B et T568A
  • Inclut la gestion des câbles arrière : Maintient de bonnes pratiques d'identification et de gestion
  • Panneau noir avec sérigraphie bleue : identification facile des ports. 1-24, 1-48 ou 1-72
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1004
  • Famille de produitsDistribution Devices
  • Groupe de produitsCopper Patch Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau