Publier vos produits
Clarity® Angled Rear-Load Jack Patch Panel Kits, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity® Angled Rear-Load Jack Patch Panel Kits, Category 5e, 6, 6a

Traduit par Google,


Les panneaux de prises individuels à chargement arrière incliné Ortronics Clarity utilisent des prises de panneau Clarity 6A, 6 et 5e de taille réduite qui peuvent être terminées et encliquetées à l'arrière du panneau de brassage. La conception innovante du panneau incliné en retrait permet de diriger plus facilement les cordons vers la gestion verticale des câbles du rack ou de l'armoire. Une variété de configurations de panneaux permet un large choix d'interconnexions horizontales configurables sur site et faciles à installer. Les panneaux sont livrés sans vérins. Les crics peuvent être commandés individuellement ou en cartons complets de 24.

Caractéristiques et avantages:
  • Charge arrière des crics dans les panneaux : toutes les terminaisons sont effectuées à partir de l'arrière du panneau
  • Nouvelle conception de verrouillage positif des vérins : montage sécurisé des vérins dans le panneau
  • Solution haute densité : maximise l'espace du rack. 1RU pour 24 ports. 2 RU pour 48 et 72 ports
  • Les prises de panneau prennent en charge les icônes enfichables : Désignation facile des ports
  • Étiquettes de câblage universelles sur les prises de panneau : Prend en charge les schémas de câblage T568B et T568A
  • Inclut la gestion des câbles arrière : Maintient de bonnes pratiques d'identification et de gestion
  • Panneau noir avec sérigraphie bleue : identification facile des ports. 1-24, 1-48 ou 1-72
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1005
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsCopper Patch Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau