Publier vos produits
Shielded Category 6A Flat Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management
Ortronics

Shielded Category 6A Flat Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management

Traduit par Google,


Les panneaux de prises TKS individuels à chargement arrière inclinés d'Ortronics utilisent une prise trapézoïdale FTP blindée moulée robuste avec une conception innovante sans outil pour fournir des performances Cat 6A/10G. Les prises peuvent être facilement terminées et enclenchées à l'arrière du panneau de brassage. Les panneaux sont fournis avec le nombre approprié de prises.

Traits:
  • La conception robuste de la prise trapézoïdale moulée est durable et simple à utiliser
  • Le processus de terminaison rapide sans outil est convivial et réduit les temps d'installation
  • La conception de chargement arrière prend en charge une option rapide et facile pour la terminaison FTP
  • Terminaison de blindage de câble à 360 degrés
  • Les IDC prennent en charge la terminaison des conducteurs solides 22-24AWG
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1013
  • Famille de produitsDistribution Devices
  • Groupe de produitsCopper Patch Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau