Publier vos produits
Clarity SNAP ™ Flat Patch Panels, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity SNAP ™ Flat Patch Panels, Category 5e, 6, 6a

Traduit par Google,


Les panneaux de brassage plats Ortronics SNAP offrent un système entièrement modulaire avec des performances haut de gamme dans une solution préconfigurée et pré-terminée. Les panneaux SNAP offrent une meilleure gestion des câbles arrière avec l'ajout d'une barre de gestion arrière à profondeur réglable. La partie arrière de cette barre est amovible pour fournir plus d'espace de travail pour la terminaison initiale des panneaux. Une fois les câbles terminés par SNAP, les barres arrière sont fixées et ajustées à la profondeur qui correspond le mieux aux sélections de câbles et de racks.

Les panneaux SNAP sont également fournis avec des limiteurs de courbure de positionnement SNAP. Les limiteurs de courbure permettent d'obtenir un rayon de courbure approprié de tous les câbles tout en minimisant la contrainte sur un câble. Ceci est particulièrement avantageux pour les faisceaux de câbles. Les panneaux sont disponibles en 5e, 6 et 6A en 24 et 48 ports. Les systèmes de câblage SNAP offrent l'assurance supplémentaire d'une garantie d'application et d'assurance de 25 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1017
  • Famille de produitsDistribution Devices
  • Groupe de produitsCopper Patch Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau