Publier vos produits
Mighty Mo® Overhead Cable Pathway Rack
Ortronics

Mighty Mo® Overhead Cable Pathway Rack

Traduit par Google,


Le rack Ortronics Mighty Mo Overhead Cable Pathway offre une gestion des câbles et une méthode de montage innovante pour les panneaux et armoires en cuivre et en fibre optique de 19 pouces. Le rack de chemin permet à la connectivité horizontale d'être prise en charge par le chemin aérien, libérant ainsi de l'espace précieux dans le rack ou l'armoire en dessous. L'Overhead Pathway est disponible en unités de 2, 5 et 8 racks.
br> Caractéristiques du produit :
  • Le support de voie permet à la connectivité horizontale d'être prise en charge par la voie aérienne
  • Cascades Mighty Mo intégrées : aucune pièce supplémentaire à acheter
  • Le déplacement des panneaux à l'extérieur du rack ou de l'armoire réduit la densité des câbles : économise de l'espace précieux à l'intérieur de l'armoire ou du rack.
  • Montage universel 19"
  • Matériel de montage inclus : se monte sur le côté du chemin de câbles Cablofil de 5,1 cm ou plus profond ou de la piste Homaco avec des limons de 3,8 cm de haut.
  • S'ajuste à trois hauteurs
  • Capacité de charge de 90 lb
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1031
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau