Publier vos produits
Mighty Mo® Cabinet Airflow Baffles
Ortronics

Mighty Mo® Cabinet Airflow Baffles

Traduit par Google,


Les déflecteurs de flux d'air Ortronics pour les armoires assurent le bon flux d'air de l'allée froide à l'allée chaude, même avec un équipement à ventilation latérale. Les kits de barrage d'air empêchent l'air chaud de réticuler et de se mélanger à l'air frais lorsqu'ils sont utilisés avec un équipement qui respire de l'avant vers l'arrière. Tous les déflecteurs de flux d'air sont pour des cadres de 32" de large. Les déflecteurs de flux d'air sont disponibles pour les châssis d'unités de rack 42 et 47 qui ont des rails de montage réglés sur 16 ¼" ou 30".
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1038
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau