Publier vos produits
AirGuard Brush Cable Grommets
Ortronics

AirGuard Brush Cable Grommets

Traduit par Google,


Passe-câble à brosse Air Guard, assemblage en deux pièces à montage en surface conçu pour s'adapter autour des câbles existants sans avoir à déconnecter les câbles. Couvre toute forme ou taille jusqu'à 10" x 10".
Spécification
  • Brush cable grommets help to prevent air loss in plenum cooled floors when access holes are required for cable routing through the floor. •Provides an exceptional seal around cables for an effective and economical solution towards eliminating bypass air through cable cutouts. •Provides an energy savings benefit by reducing cool air loss while improving the static pressure to cool data center equipment. •Helps prevent network equipment from overheating. •Seals cable openings with an overlapping brush and/or EPDM gaskets to help prevent under-floor contamination. •Floor tiles can be removed without disconnecting equipment. •Flame retardant ABS polycarbonate material provides a finished look.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1039
  • Famille de produitsDistribution Devices
  • Groupe de produitsRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau