Publier vos produits
Adjustable Dual Equipment Racks, 4-Post, EIA Data Rack
Ortronics

Adjustable Dual Equipment Racks, 4-Post, EIA Data Rack

Traduit par Google,

Les racks d'équipement doubles réglables d'Ortronics offrent une solution innovante et abordable pour héberger l'équipement de réseau. Contrairement à une armoire, sa conception ouverte permet une expansion, elle est donc prête à s'adapter aux besoins futurs. La conception élargit également les possibilités d'installation en permettant des interconnexions, en facilitant la gestion des câbles et en éliminant l'accumulation de chaleur. Disponible avec trois profondeurs réglables, le rack fournit une base solide pour le montage de concentrateurs, de routeurs et d'autres équipements lourds.

Caractéristiques du produit:

  • Base autoportante et auto-équerrante
  • S'assemble rapidement et facilement
  • Les angles supérieurs et la base renforcée brevetée sont standard
  • La profondeur s'ajuste par incréments de 1/2 pouce
  • Les trous de montage sont filetés pour le matériel 12-24
  • Permet d'excellentes possibilités de gestion des câbles
  • Permet de monter des équipements 19" et comprend des vis de montage de panneaux noirs encastrés en croix
  • Modèle de trou de montage universel 5/8", 5/8", 1/2"
  • Équipé de trous de jonction standard de 1/2" pour sécuriser les alignements à plusieurs racks
  • Construit en aluminium de qualité structurelle 6061-T6
  • Conforme aux normes EIA-310
  • Inscrit à la norme UL 1863 pour les accessoires de circuit de communication

Mots-clés : Rack de données, Rack ouvert, Rack à 4 montants, Rack à 4 montants

Spécification
  • GENERAL INFO

    Product Series: Standard EIA
    Type: Standard Rack
    Component Type: Adjustable Equipment Rack

    LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
    RoHS: Yes

    DIMENSIONS
    Depth (Metric): 381 mm - 508 mm
    Depth (US): 15" - 20"
    Height (Metric): 2.13 m
    Height (US): 7'
    Width (Metric): 513 mm
    Width (US): 20.19"
    Rack Units: 45


    Keywords: Data Rack, Open Rack, 4-Post Rack, 4 Post Rack 

Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1041
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau