Publier vos produits
M6 Adjustable Dual Equipment Rack, 4-Post, EIA
Ortronics

M6 Adjustable Dual Equipment Rack, 4-Post, EIA

Traduit par Google,


Le rack d'équipement double réglable Ortronics M6 offre une solution innovante et abordable pour héberger l'équipement réseau. Contrairement à une armoire, sa conception ouverte permet une expansion, elle est donc prête à s'adapter aux besoins futurs. La conception élargit également les possibilités d'installation en permettant des interconnexions, en facilitant la gestion des câbles et en éliminant l'accumulation de chaleur. Disponible avec des profondeurs réglables de 21 à 32 pouces, ce rack fournit une base solide pour le montage de concentrateurs, de routeurs et d'autres équipements lourds.

Caractéristiques du produit:
  • Auto-équerres à assembler rapidement et facilement
  • La profondeur s'ajuste par incréments de 1/2 pouce
  • La ventilation ouverte réduit le besoin de ventilateurs
  • Modèle de montage à trou carré 5/8", 5/8", 1/2"
  • Les marqueurs encochés à côté du motif de trous facilitent le comptage des espaces de rack
  • La base se monte sur le rack avec les angles orientés vers l'intérieur ou vers l'extérieur : montez vers l'intérieur pour utiliser un minimum d'espace au sol
  • Les montants universels en forme de L permettent le montage de rails de serveur coulissants
  • La construction en acier permet une capacité de charge de 1000 lb
  • Équipé de trous de jonction de 1/2" pour sécuriser les alignements à plusieurs racks
  • Matériel de montage non inclus
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1042
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau