Publier vos produits
Curved Runway Fitting, Inside
Ortronics

Curved Runway Fitting, Inside

Traduit par Google,


Le raccord Ortronics Inside Curved Runway fournit une piste incurvée à rayon qui permet des transitions verticales à horizontales en douceur. Les limons sont des tubes en acier de 1-1/2" x 3/8" ; les lattes transversales sont des tubes en acier de 1" x 1/2" x 1/8". Le raccord de piste est disponible en 6 ”, 12”, 18” et 24” de largeur. Toutes les tailles sont disponibles en noir et gris tourterelle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1066
  • Famille de produitsDistribution Devices
  • Groupe de produitsRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau