Publier vos produits
Horizontal Radius Runway
Ortronics

Horizontal Radius Runway

Traduit par Google,


La piste Ortronics Horizontal Radius permet aux câbles d'être acheminés autour des coins horizontaux. La piste à rayon horizontal comporte des lisses faites de tubes d'acier de 1 ½" x 3/8" avec des ardoises croisées qui sont des tubes d'acier de 1" x ½" x 1/8". Le rayon intérieur est de 18,03" et le rayon extérieur est au choix de 29,66" ou 35,66". La piste est disponible en largeur de 12" et 18". Toutes les tailles sont disponibles en noir et gris tourterelle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1068
  • Famille de produitsDistribution Devices
  • Groupe de produitsRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau