Publier vos produits
Flush Mounting Rails
Ortronics

Flush Mounting Rails

Traduit par Google,


Rails de montage encastrés - Les panneaux de brassage pour plancher surélevé Infinium® permettent aux concepteurs de tirer parti de l'espace d'installation sous-utilisé sous le plancher surélevé. Disponible en 1 unité de rack ou 2 unités de rack, cela permet une plus grande flexibilité permettant une utilisation maximale de l'espace au sol premium. Ceux-ci sont spécifiquement conçus pour être installés dans des boîtiers de plancher raide qui font partie des chemins de câblage.
  • Panneau de brassage en fibre pour installation sous le plancher
  • 19" de large, 1 unité de rack ou 2 unités de rack de haut
  • Conçu pour une installation dans un boîtier sous le plancher de 2 pi x 2 pi avec des rails de montage inclinés
  • Cartes d'étiquetage amovibles/réutilisables
  • Contient 3 panneaux d'adaptation standard de la série OFP (1 unité de rack) ou 6 panneaux d'adaptation de la série OFP (2 unités de rack)
  • Peut contenir 3 cassettes Momentum 2 (1 unité de rack) ou 6 cassettes Momentum 2 (2 unités de rack)
  • Capacité ST, SC, FC, MT-RJ ou LC 36 fibres (1 unité de rack) ou 72 fibres (2 unités de rack)
  • Capacité LC Quad 72 fibres (1 unité de rack) ou 144 fibres (2 unités de rack)
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1080
  • Famille de produitsDistribution Devices
  • Groupe de produitsFiber Optic Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau