Publier vos produits
Mighty Mo 20 Channel Racks
Ortronics

Mighty Mo 20 Channel Racks

Traduit par Google,


Les racks Mighty Mo 20 canaux sont conçus pour offrir une plus grande flexibilité et une efficacité optimale à tout réseau de taille. Le bac supérieur avec cascade intégrée permet de contrôler le rayon de courbure et d'acheminer efficacement les câbles de raccordement. Les rails latéraux en nid d'abeille sur tous les racks à canaux de profondeur offrent le nec plus ultra en matière de gestion des câbles de distribution. Sur les racks à canaux de 16-1/4" et plus profonds, les rails latéraux en nid d'abeille et les déflecteurs de flux d'air se combinent pour créer un système breveté qui gère l'air d'admission et d'échappement de l'équipement à ventilation latérale.
Remarque : Capacité statique 2 000 lb. Assemblage requis. Remplacez le code de queue "X" par "B" pour le noir ou "W" pour le blanc.
Caractéristiques et avantages
  • Construction de canal brevetée : Protège les performances de votre câblage horizontal mieux que tout autre type de solution de rack. Le motif hexagonal sur toutes les tailles de rack simplifie le routage des câbles.
  • Rails latéraux en nid d'abeille conçus pour maximiser le flux d'air des équipements réseau : combinés à des déflecteurs, ils gèrent l'air d'admission et d'évacuation en créant une distribution allée froide/allée chaude à partir d'équipements à ventilation latérale.
  • Canaux ouverts en haut et en bas : permettent l'accès au sol et au plafond pour les câbles de distribution horizontaux.
  • Modèle de trous EIA à l'avant et à l'arrière du canal : prend en charge les étagères d'équipement et les appareils électroniques lourds tandis que les barrettes d'alimentation et autres accessoires peuvent être montés sur le rail arrière sans utiliser d'espace de rack supplémentaire.
  • Solution de rayonnage haute densité : 7 pieds a 45 unités de rack à l'avant et à l'arrière.
  • Choix de la gestion verticale : Une solution pour chaque application ; cage verticale de gestion des câbles avec doigts d'unité de rack individuels et porte à loquet à charnière, cage verticale avec doigts d'unité de rack individuels et couvercles encliquetables, cage verticale avec loquets à charnière et anneaux de gestion de câbles individuels.
  • Auge supérieure intégrée avec chutes d'eau : donne le contrôle du rayon de courbure et l'acheminement des câbles.
  • Peut être assemblé en rack 19" ou 23" : Aucun matériel supplémentaire requis ; pas besoin de stocker deux tailles de racks.
  • Écrous rapides inclus : Augmente la vitesse et la facilité d'assemblage, tout en ajoutant une résistance supplémentaire à votre rack - Speednut élimine le besoin d'une deuxième clé.
  • Le rack comprend un kit de matériel, deux paquets de sangles auto-agrippantes de style D et 50 vis de montage d'équipement #12-24 : pas besoin d'acheter séparément ; économie d'argent.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1086
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsMighty Mo 20 Channel Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau