Publier vos produits
Mighty Mo 20  4-Post Racks
Ortronics

Mighty Mo 20 4-Post Racks

Traduit par Google,


Les racks à 4 montants Mighty Mo 20 offrent une plus grande flexibilité et une efficacité optimale dans n'importe quel centre de données. Les racks fixes offrent une plate-forme de montage économique pour les commutateurs et les serveurs, tandis que le rack réglable permet de régler les 4 rails de montage même après que le rack a été fixé au sol. Les chutes d'eau avant et arrière permettent de patcher l'équipement et le serveur. Tous les styles de gestionnaires verticaux Mighty Mo 20 peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière et des déflecteurs de flux d'air peuvent être montés pour gérer le flux d'air des équipements respiratoires latéraux.
Remarque : Capacité statique 2 000 lb. Assemblage requis. Remplacez le code de queue "X" par "B" pour le noir ou "W" pour le blanc.
Caractéristiques et avantages
  • Le profil avant correspond aux racks de canaux Mighty Mo 20 et l'arrière a une chute d'eau supplémentaire pour le routage des câbles du serveur : Fournit un aspect unifié et rationalisé sur toute la rangée de racks et permet aux deux styles de partager la gestion verticale.
  • Les rails de montage s'ajustent de 12,5" à 36" ou 42" en fonction de la taille du rack, indépendamment des éléments structurels : Permet de régler les rails après l'installation du rack.
  • Le choix de la gestion verticale peut être monté à l'avant ou à l'arrière : Une solution pour chaque application ; cage verticale de gestion des câbles avec doigts d'unité de rack individuels et porte à loquet à charnière, cage verticale avec doigts d'unité de rack individuels et couvercles encliquetables, cage verticale avec loquets à charnière et anneaux de gestion de câbles individuels.
  • Bac supérieur intégré avec chutes d'eau : l'avant et l'arrière permettent de contrôler le rayon de courbure et l'acheminement des câbles.
  • Le rack comprend deux paquets de sangles auto-agrippantes de style D et 50 écrous et vis à cage #12-24 : vous n'avez pas besoin d'acheter séparément ; économie d'argent.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1087
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsMighty Mo 20 4-Post Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau