Publier vos produits
Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Lunis 2® micro, downlight, contrôle de la lumière avec réflecteur darklight, en aluminium ultra-pur (Al 99,98%), hautement spéculaire, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), émission lumineuse : distribution directe, couleur lumière LED : 830, blanc chaud, équipement de commande : ECG, avec borne, 3 pôles, max. 2,5 mm², raccordement secteur : 230 V, AC, 50 Hz, boîtier du luminaire, en plastique, noir, diamètre : 114 mm, profondeur d'encastrement : 105 mm, plage de serrage : 1..25 mm, anneau de montage, plat, en plastique, blanc, protection indice (complet) : IP20, classe d'isolation (complète) : classe d'isolation I (mise à la terre de protection), certification : CE, ENEC en préparation, température ambiante admissible pour les applications intérieures : <= +25°C,
Spécifications techniques
  • Réference unique.5DN11K77VL339C
  • Famille de produitsIndoor LED Luminaires
  • Groupe de produitsPendant Luminaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)174
  • Largeur (mm)172
  • Profondeur (mm)172
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911