Publier vos produits
 Heat recovery FTX HERU 100 T EC-y2 RE
Östberg

Heat recovery FTX HERU 100 T EC-y2 RE

Traduit par Google,
  • NOUVEAU ! Contrôlé par l'application HERU IQ via Bluetooth ou service cloud (l'utilisation du service cloud nécessite une connexion internet à HERU).
  • Modèle mural avec raccordement supérieur.
  • Conçu pour la ventilation par insufflation et extraction avec récupération d'énergie, appelée FTX.
  • Adapté à une installation dans les appartements, les maisons individuelles, les bureaux et autres locaux où les exigences en matière d'environnement intérieur sont élevées.
  • Haute efficacité thermique, faible consommation d'énergie (SFP), faible niveau sonore, grande fiabilité de fonctionnement et assure un air intérieur propre.
  • Une construction unique où tous les ponts thermiques ont été minimisés.
  • Communication Modbus intégrée de série. Aucun accessoire requis.
  • Installation facile grâce à l'assistant.
  • Capacité à créer des calendriers d'exploitation.
  • Commande intégrée pour le préchauffeur.
  • Prise en charge de la connexion des capteurs de présence.
  • Le flux d'air est généré par deux ventilateurs radiaux silencieux à moteurs EC, à pales incurvées vers l'arrière.
  • Les ventilateurs sont raccordés par des connecteurs rapides et sont très faciles à retirer pour le nettoyage.
  • Échangeur de chaleur rotatif régénératif non hygroscopique, en aluminium et placé au centre de l'unité. Cet échangeur de chaleur est facilement démontable pour le nettoyage.
  • Fourni de série avec un filtre à cartouche combustible de type ISO ePM1 50 %, pour l'air extrait et l'air insufflé. Les filtres sont très faciles à remplacer.
  • Commande intégrée pour le chauffage et la climatisation. L'appareil permet d'améliorer le confort des locaux grâce à la récupération de chaleur ou au refroidissement nocturne.
  • L'appareil est équipé d'un réchauffeur électrique intégré.
  • L'intérieur de l'unité est en tôle d'acier galvanisée, tandis que le boîtier extérieur est en tôle d'acier revêtue de Galfan. La tôle du boîtier extérieur est de classe de corrosion C3.
  • Isolation de 50 mm sur les côtés, le dessus, le dessous et les portes de l'unité. Isolation de 30 mm à l'arrière de l'unité.
  • Placez-le dans un endroit chaud, comme une buanderie, un débarras ou un local technique.
  • Commandé en version droite ou gauche.
  • Les modèles HERU 100T et HERU 160T sont équipés d'un raccordement pour hotte aspirante. L'air provenant de la hotte ne traverse pas le rotor, ce qui empêche les fumées de cuisson de retourner dans la pièce.
  • Les modèles HERU 100T et HERU 160T sont équipés d'une prise. Silencieux intégrés côté admission et échappement.
  • Garantie de trois ans pour un fonctionnement continu.
Spécification
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 100 T EC-
    (c) SEC average climate-41kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-15.9kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-84.9kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency84.8%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)378m3/h
    (i) Power at max. flow rate198W
    (j) Sound power level45dB LwA
    (k) Reference flow rate0.073m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.37W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1,99 (3,99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC194kWh
    (w) AHS average4586kWh
    AHS warmer2074kWh
    AHS colder8971kWh
Spécifications techniques
  • Réference unique.heru-100-t-ec-y1-re
  • Famille de produitsAir handling unit with energy recovery
  • Groupe de produitsTop duct connections
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCRécupération de chaleur air-air
  • Code ETIMEC011286
  • Nom ETIMHeat recovery unit