Publier vos produits
Heat recovery FTX HERU 160 T EC-y2 RE
Östberg

Heat recovery FTX HERU 160 T EC-y2 RE

Traduit par Google,
  • NOUVEAU ! Contrôlé par l'application HERU IQ via Bluetooth ou service cloud (l'utilisation du service cloud nécessite une connexion internet au HERU).
  • Écran tactile sans fil en option.
  • Modèle mural avec connexion supérieure.
  • Conçu pour la ventilation d'insufflation et d'extraction d'air avec récupération d'énergie.
  • Adapté à une installation dans les appartements, les petites maisons, les bureaux et autres locaux où les exigences en matière d'environnement intérieur sont strictes.
  • Haute efficacité thermique, faible consommation d'énergie (SFP), faible niveau sonore, grande fiabilité de fonctionnement et assure un air intérieur propre.
  • Sa conception unique minimise tous les ponts thermiques.
  • Communication Modbus intégrée. Aucun accessoire nécessaire.
  • Assistant d'installation facile.
  • Opération programmée.
  • Commande intégrée pour le préchauffeur.
  • Compatible avec l'utilisation de capteurs de présence.
  • Le flux d'air est généré par deux ventilateurs radiaux silencieux équipés de moteurs EC et de turbines à pales incurvées vers l'arrière.
  • Les ventilateurs sont raccordés à l'aide de connecteurs rapides et sont très faciles à retirer pour le nettoyage.
  • Un échangeur de chaleur rotatif en aluminium, régénératif et non hygroscopique, est situé au centre de l'unité. Cet échangeur de chaleur est facilement démontable pour le nettoyage.
  • Livré de série avec un filtre à panneaux ISO ePM1 50 %, pour l'air extrait et l'air insufflé. Le remplacement des filtres est très simple.
  • Commandes intégrées pour le chauffage et la climatisation. Améliore le confort thermique grâce à la récupération de chaleur ou au refroidissement nocturne.
  • Chauffage électrique intégré.
  • L'intérieur de l'unité est construit en tôle d'acier galvanisée. L'extérieur est en tôle d'acier galvanisée revêtue de poudre.
  • Isolation de 50 mm sur les côtés, le dessus, le dessous et la porte. Isolation de 30 mm à l'arrière de l'unité.
  • À placer dans des zones chaudes ou froides.
  • Disponible en version pour droitier ou gaucher.
  • Les modèles HERU 100T et HERU 160T sont équipés d'un raccordement pour hotte aspirante. Ce raccordement est acheminé à proximité du rotor afin d'empêcher les odeurs de cuisson de se propager dans la pièce.
  • Les HERU 100T et HERU 160T sont équipés d'une prise murale.
  • Silencieux intégré côté alimentation et extraction d'air.
Spécification
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 160 T EC-
    (c) SEC average climate-41.4kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-16.3kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-85.3kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency85%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)605m3/h
    (i) Power at max. flow rate298W
    (j) Sound power level42dB LwA
    (k) Reference flow rate0.118m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.34W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1.99 (3,99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC178kWh
    (w) AHS average4590kWh
    AHS warmer2075kWh
    AHS colder8979kWh
Spécifications techniques
  • Réference unique.heru-160-t-ec-y1-re
  • Famille de produitsAir handling unit with energy recovery
  • Groupe de produitsTop duct connections
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCRécupération de chaleur air-air
  • Code ETIMEC011286
  • Nom ETIMHeat recovery unit