Publier vos produits
Heat Recovery Ventilator HERU 70 K EC-y1 L
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 70 K EC-y1 L

Traduit par Google,

HERU Kitchen, unité de récupération d'énergie conçue principalement pour une installation au-dessus de la cuisinière.

La cuisine HERU est équipée d'une hotte intégrée qui éliminera toutes les fumées, odeurs et vapeurs indésirables de votre cuisine pendant que vous cuisinez.

  • Unité de récupération d'énergie conçue principalement pour une installation au-dessus de la cuisinière.
  • La cuisine HERU est équipée d'une hotte intégrée qui éliminera toutes les fumées, odeurs et vapeurs indésirables de votre cuisine pendant que vous cuisinez.
  • Extraction des odeurs à haute efficacité de la hotte de cuisine.
  • Conçu pour la ventilation d'insufflation et d'extraction d'air avec récupération d'énergie.
  • Adapté à une installation dans les habitations et autres locaux soumis à des exigences strictes en matière d'environnement intérieur.
  • Rendement thermique élevé de 82 %, faible consommation d'énergie (SFP), faible niveau sonore, grande fiabilité de fonctionnement et assure un air intérieur propre.
  • Sa conception unique minimise tous les ponts thermiques.
  • Pour faciliter son utilisation, l'appareil est télécommandé à l'aide d'une unité de commande sans fil permettant son fonctionnement et sa surveillance.
  • Livré prêt pour la communication Modbus via RS485 (accessoire nécessaire).
  • Le flux d'air est généré par deux ventilateurs radiaux silencieux équipés de moteurs EC et de turbines à pales incurvées vers l'avant.
  • Les ventilateurs sont raccordés par des connecteurs rapides et sont très faciles à retirer pour le nettoyage.
  • Un échangeur de chaleur rotatif en aluminium, régénératif et non hygroscopique, est situé au centre de l'unité. Cet échangeur de chaleur est amovible pour faciliter le nettoyage.
  • Livré de série avec des filtres à panneaux incinérables ISO ePM1 50 %, pour l'air extrait et l'air insufflé. Le remplacement du filtre est très simple.
  • La hotte est équipée d'un filtre à graisse compatible lave-vaisselle.
  • Commandes intégrées pour le chauffage/la climatisation.
  • Doté d'un chauffage électrique intégré.
  • L'unité est construite à partir de tôles d'acier galvanisé double couche avec isolation entre les deux.
  • À placer dans des zones chaudes.
  • Tous les appareils de cuisine HERU sont équipés d'une prise murale.
Spécification
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Spécifications techniques
  • Réference unique.heru-70-k-ec-y1-l
  • Famille de produitsAir handling unit with energy recovery
  • Groupe de produitsTop duct connections
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCRécupération de chaleur air-air
  • Code ETIMEC011286
  • Nom ETIMHeat recovery unit