Publier vos produits
Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 AL
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 AL

Traduit par Google,
  • Unité de récupération d'énergie à profil bas et connexions latérales.
  • Conçu pour la ventilation d'insufflation et d'extraction d'air avec récupération d'énergie.
  • Adapté à une installation dans les maisons, les bureaux et autres locaux où les exigences en matière d'environnement intérieur sont strictes.
  • Rendement thermique élevé de 82 %, faible consommation d'énergie (SFP), faible niveau sonore, grande fiabilité de fonctionnement et assure un air intérieur propre.
  • Sa conception unique minimise tous les ponts thermiques.
  • Pour une utilisation simplifiée, l'appareil est télécommandé à l'aide d'une unité de commande sans fil permettant son fonctionnement et sa surveillance.
  • Livré prêt pour la communication Modbus via RS485 (accessoire nécessaire).
  • Le flux d'air est généré par deux ventilateurs radiaux silencieux équipés de moteurs EC et de turbines à pales incurvées vers l'avant.
  • Les ventilateurs sont raccordés par des connecteurs rapides et sont très faciles à retirer pour le nettoyage.
  • Un échangeur de chaleur rotatif en aluminium, régénératif et non hygroscopique, est situé au centre de l'unité. Cet échangeur de chaleur est amovible pour faciliter le nettoyage.
  • Livré de série avec un filtre à panneaux ISO ePM1 50 %, pour l'air extrait et l'air insufflé. Le remplacement du filtre est très simple.
  • Commandes intégrées pour le chauffage/la climatisation.
  • L'unité est construite en tôle d'acier galvanisé double couche avec isolation entre les deux.
  • À installer dans des pièces chaudes. Idéal pour une installation dans des espaces restreints, comme au plafond.
  • Disponible en version pour droitier ou gaucher.
  • Doté d'un raccord pour hotte aspirante, cet appareil est conçu pour éviter que les odeurs de cuisson ne se propagent à l'intérieur de la pièce.
Spécification
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 90 LP EC-
    (c) SEC average climate-39.3kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-14.6kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-82.5kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency81.4%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)353m3/h
    (i) Power at max. flow rate249W
    (j) Sound power level45dB LwA
    (k) Reference flow rate0.069m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.44W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1.99 (3.99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC233kWh
    (w) AHS average4515kWh
    AHS warmer2042kWh
    AHS colder8833kWh
Spécifications techniques
  • Réference unique.heru-90-lp-ec-y1-al
  • Famille de produitsAir handling unit with energy recovery
  • Groupe de produitsTop duct connections
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCRécupération de chaleur air-air
  • Code ETIMEC011286
  • Nom ETIMHeat recovery unit