Publier vos produits
Heat Recovery Ventilator HERU 95 T EC-y1 ALC
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 95 T EC-y1 ALC

Traduit par Google,
  • Modèle mural avec connexion supérieure.
  • Conçu pour la ventilation d'insufflation et d'extraction d'air avec récupération d'énergie.
  • Adapté à une installation dans les appartements, les petites maisons, les bureaux et autres locaux où les exigences en matière d'environnement intérieur sont strictes.
  • Rendement thermique élevé de 86 %, faible consommation d'énergie (SFP), faible niveau sonore, grande fiabilité de fonctionnement et assure un air intérieur propre.
  • Sa conception unique minimise tous les ponts thermiques. Pour une utilisation simplifiée, l'appareil est télécommandé grâce à une unité de commande sans fil permettant son fonctionnement et sa surveillance.
  • Livré prêt pour la communication Modbus via RS485 (accessoire nécessaire).
  • Le flux d'air est généré par deux ventilateurs radiaux silencieux équipés de moteurs EC.
  • Les ventilateurs sont raccordés par des connecteurs rapides et sont très faciles à retirer pour le nettoyage.
  • Un échangeur de chaleur rotatif en aluminium, régénératif et non hygroscopique, est situé au centre de l'unité. Cet échangeur de chaleur est amovible pour faciliter le nettoyage.
  • Filtre à panneaux incinérable ISO ePM1 50 % de série, pour l'air extrait et l'air insufflé. Le remplacement du filtre est très simple.
  • Commandes intégrées pour le chauffage/la climatisation.
  • Chauffage électrique intégré.
  • L'unité est construite en tôle d'acier galvanisée, partiellement peinte en blanc et isolée.
  • À installer dans des zones chaudes, comme la buanderie, le débarras ou les pièces techniques.
  • Conception pour gauchers.
  • Équipé d'une prise murale.
Spécifications techniques
  • Réference unique.heru-95-t-ec-y1-alc
  • Famille de produitsAir handling unit with energy recovery
  • Groupe de produitsTop duct connections
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCRécupération de chaleur air-air
  • Code ETIMEC011286
  • Nom ETIMHeat recovery unit