Publier vos produits
Heat Recovery Ventilator HERU Select
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU Select

Traduit par Google,
  • Modèle au sol avec possibilité de combiner les connexions supérieures et latérales.
  • Conçu pour la ventilation de l'air soufflé et extrait avec récupération d'énergie.
  • Convient pour une installation dans de grandes maisons, bureaux et autres locaux où des exigences élevées sont imposées à l'environnement intérieur.
  • Efficacité à haute température, faible consommation d'énergie (SFP), faible niveau sonore, fiabilité de fonctionnement élevée et fournit un air intérieur propre.
  • La conception unique minimise tous les ponts thermiques.
  • IQ CONTROL convivial avec écran tactile de 4,3 pouces pour le fonctionnement et la surveillance avec possibilité de communication sans fil et filaire.
  • Communication Modbus intégrée. Aucun accessoire nécessaire.
  • Assistant d'installation facile.
  • Opération programmée.
  • Prend en charge l'utilisation de capteurs de présence, RH / CO2 / COV.
  • Le flux d'air est généré par deux ventilateurs radiaux silencieux équipés de moteurs EC et de roues à pales incurvées vers l'arrière.
  • Les ventilateurs sont connectés à l'aide de connecteurs rapides et sont très faciles à retirer pour le nettoyage.
  • Un échangeur de chaleur rotatif régénératif, non hygroscopique, en aluminium situé au centre de l'unité. L'échangeur de chaleur peut être démonté pour le nettoyage.
  • Livré avec filtre à manches ISO ePM1 60% en standard, aussi bien pour l'air extrait que pour l'air soufflé. Les filtres sont très faciles à changer.
  • Commandes intégrées pour le chauffage/refroidissement.
  • Commandé avec résistance électrique ou serpentin de chauffage intégré.
  • Le boîtier intérieur et extérieur de l'unité est en Al-Zn et répond aux exigences C4.
  • Isolation de 50 mm.
  • Placer dans un espace chaud à l’intérieur.
  • Le support peut être monté à deux hauteurs différentes, 138 ou 313 mm.
  • Disponible en version à droite ou à gauche.
  • Livré en sections séparées pour simplifier le transport et l'installation.
  • Garantie de trois ans pour un fonctionnement continu.

NOTE! La garantie de HERU n'est valable que si des accessoires/équipements (par exemple des filtres) de H. Östberg AB sont utilisés.

Spécification
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Spécifications techniques
  • Réference unique.heru-select
  • Famille de produitsAir handling unit with energy recovery
  • Groupe de produitsTop and side connections
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCRécupération de chaleur air-air
  • Code ETIMEC011286
  • Nom ETIMHeat recovery unit