Publier vos produits
Bloc d'infiltration - EcoBloc Inspect 420+230 flexible
Bloc d'infiltration - EcoBloc Inspect 420+230 flexible
Bloc d'infiltration - EcoBloc Inspect 420+230 flexible
Bloc d'infiltration - EcoBloc Inspect 420+230 flexible
Bloc d'infiltration - EcoBloc Inspect 420+230 flexible

    Bloc d'infiltration - EcoBloc Inspect 420+230 flexible

    Troisième génération du système d'infiltration et de rétention GRAF

    • Certificat d'agrément BBA n° 15/5200 pour GRAF EcoBloc Inspect flex
    • DIBt, BBA, QB Assainissement
    • Utilisation universelle : pour l'infiltration, la rétention ou la récupération des eaux pluviales
    • Volume doublé par camion : pour optimiser l'espace lors du transport, deux modules EcoBloc Inspect flex sont empilés l'un dans l'autre. Cela permet de diviser par deux les coûts de transport et les émissions de CO2.
    • Installation facile : les modules GRAF EcoBloc Inspect flex sont faciles à transporter et à installer. La structure modulaire du système nécessite peu d'accessoires.
    • Inspection facile : le canal d'inspection standard permet une surveillance efficace de l'ensemble du système d'infiltration. Le système EcoBloc Inspect est compatible avec les caméras d'inspection courantes du marché. Cela a été confirmé par plusieurs organismes de contrôle indépendants. Nettoyage par jet d'eau haute pression : le système GRAF EcoBloc Inspect se nettoie facilement par jet d'eau haute pression. Grande flexibilité : chaque module EcoBloc Inspect Flex a un volume de 205 l, une surface de 800 x 800 mm et une hauteur de 320 mm. La taille du système et sa capacité de charge peuvent être ajustées individuellement pour répondre aux exigences des zones de circulation et des zones non circulées. Capacité de charge pour poids lourds : le GRAF EcoBloc Inspect supporte une charge de 60 tonnes pour poids lourds avec une couverture de terre de 800 mm. Profondeur d'installation jusqu'à 5 mètres : même sous des charges très lourdes, le système GRAF EcoBloc Inspect peut être installé jusqu'à une profondeur de 5 mètres. Cela signifie que jusqu'à 14 couches sont possibles.
    • Raccordement jusqu'à DN 200 : Les volumes d'infiltration importants nécessitent des sections de tuyauterie importantes. Ce n'est pas un problème pour GRAF EcoBloc Inspect : il dispose de raccords DN 110, 160 et 200 sur tous ses côtés. Les raccords DN 100 sont positionnés de manière excentrée sur le côté pour une dégazage complet.
    • Conçu pour une utilisation pendant des décennies : Une conception robuste garantit la durabilité du produit.
      Conçu pour offrir une double sécurité, le GRAF EcoBloc Inspect est conçu pour une durée de vie de plus de 50 ans.
    • Taux d'infiltration élevé : Le système GRAF EcoBloc Inspect est conçu pour un taux d'infiltration élevé et une inspection sans obstacle.
    • Garantie de 5 ans
    Spécification
    • EcoBloc Inspect flex

      L'EcoBloc Inspect flex peut être utilisé pour la rétention et l'infiltration des eaux pluviales ou de surface.
      Il doit impérativement être installé sur les platines de base EcoBloc Inspect. Les éléments EcoBloc Inspect doivent être raccordés entre eux à l'aide des connecteurs Eco. Plusieurs couches peuvent être posées en utilisant
      plusieurs éléments EcoBloc Inspect flex sans aucun autre accessoire. Nombre maximal de couches : 14 (charge d'un véhicule) ou 13 (charge d'un HGV60/HS-25). Inspection et nettoyage par chariot caméra automoteur ou sondes avec raccordement de tuyaux DN 200 (8"). La structure intérieure ouverte assure une bonne visibilité et une grande facilité de déplacement, ainsi qu'un flux multidimensionnel. Capacité de charge à long terme vérifiée jusqu'à la charge d'un poids lourd de 60 kg (HS-25). Données techniques : Dimensions (L x l x H) : 800 x 800 x 320 mm (31,44" x 31,44" x 12,6") Poids : env. 8 kg (17,6 lbs)
      Matériau : Polypropylène PP (100 % recyclable)
      Couleur : Gris
      Volume : 205 litres / 195 litres (54 gal US net) / (51,5 gal US net)
      Coefficient de rétention : 95 %
      Raccordements : 4 x DN 200/160/110 + 4 x DN 110 (4 x 8”/6”/4” + 4 x 4”)
      Remarque :
      L’EcoBloc Inspect doit être posé sur un géotextile ou une membrane, elle-même posée sur une bâche préalablement lissée. L'installation du système doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant.
      Produit : EcoBloc Inspect flex

      Accessoire
      Plaque de base EcoBloc Inspect

      Plaque de base pour la pose des éléments d'infiltration EcoBloc Inspect flex 205. Les plaques de base doivent être posées de manière à assurer une couverture suffisante en les positionnant à l'aide des connecteurs Eco (voir article séparé). Capacité de charge à long terme vérifiée jusqu'à la charge d'un poids lourd de 60 kg (HS-25). Données techniques : Dimensions (L x l x H) : 800 x 800 x 40 mm (31,44 po x 31,44 po x 1,57 po) Poids : 4 kg (8,8 lb) Matériau : Polypropylène PP (100 % recyclable) Couleur : Gris Volume : 25 litres (6,6 gal US)Remarque : Chaque plaque de base EcoBloc Inspect doit être posée sur un géotextile ou une membrane (voir le géotextile GRAF Tex), elle-même posée sur une excavation préalablement nivelée (voir les instructions d'excavation). L'installation du système doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant et strictement respectée. Produit : GRAF EcoBloc Plaque de base Inspect

      Plaque d'extrémité EcoBloc Inspect - Kit de plaques d'extrémité Eco

      Les plaques d'extrémité EcoBloc Inspect se fixent à l'extrémité de chaque rangée de tuyaux GRAF EcoBloc Inspect flex 205. Elles comportent des surfaces de raccordement pour différents diamètres de tuyauterie.

      Caractéristiques techniques :
      Le kit comprend deux plaques d'extrémité.
      Dimensions (L x l x H) : 742 x 660 x 54 mm (29,2 po x 25,98 po x 2,1 po).
      Matériau : Polypropylène PP (100 % recyclable).
      Couleur : Gris.
      Une plaque d'extrémité Eco est nécessaire pour chaque plaque frontale EcoBloc Inspect flex 205 (uniquement en bout de rangée).
      Raccordements : 2 x DN 200/160/110 (2 x 8”/6”/4”) par plaque
      Produit : Plaque d’extrémité GRAF EcoBloc Inspect - Kit de plaques d’extrémité Eco

      Connecteurs Eco
      Les connecteurs Eco servent à assembler les unités EcoBloc individuelles pour former l’ensemble EcoBloc. Un connecteur est nécessaire pour chaque côté de contact de l’EcoBloc.
      Caractéristiques techniques :
      Dimensions (L x l x H) : 68 x 26 x 38 mm (2,67” x 1,02” x 1,5”)
      Matériau : Polypropylène PP
      Produit : Connecteurs GRAF Eco

      Géotextile GRAF-Tex
      Géotextile Graf-Tex (tissu géotextile non tissé de 227 g/m²), Membrane filtrante 100 % polypropylène, aiguilletée mécaniquement pour former un filament continu. Matériau imputrescible entre le sol et le système d'infiltration, empêchant l'envasement des couches d'infiltration. Le géotextile Graf-Tex assure une longue durée de vie, une infiltration constante et une perméabilité élevée. Données techniques : Largeur d'ouverture : 100 µm Coefficient de perméabilité à l'eau kv (s = 20 kPa) : 1,0 × 10⁻³ m/s Résistance à la traction (sens longitudinal/transversal) : 15 kN/m / 15 kN/m Force de perforation (sens transversal) : 2,0 kN Poids : 200 g/m² Classe de robustesse : 3 Matériau du rouleau : Largeur du rouleau : 5 m (196,9 pouces) Produit : Géotextile GRAF-Tex

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EcoBloc-Inspect
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau