Publier vos produits
Serenity IRP Cantilever Pergola Luxe Escape
Serenity IRP Cantilever Pergola Luxe Escape
Serenity IRP Cantilever Pergola Luxe Escape
Serenity IRP Cantilever Pergola Luxe Escape
Serenity IRP Cantilever Pergola Luxe Escape

    Serenity IRP Cantilever Pergola Luxe Escape

    Traduit par Google,

    Pour profiter pleinement de vos espaces extérieurs ombragés en toute liberté, les pergolas Serenity d'Outdoor Elements® sont la solution idéale. Conçues et fabriquées avec des matériaux d'une qualité exceptionnelle, elles sont parfaitement adaptées aux espaces extérieurs. Leurs panneaux de toiture isolés de 7,6 cm (3 po) d'épaisseur offrent un confort optimal et des performances exceptionnelles tout au long de l'année.

    Transformez votre espace extérieur en une oasis accueillante grâce à une pergola Serenity conçue sur mesure selon vos spécifications uniques.

    Spécification
    • Benefits of Our Serenity Pergolas by Outdoor Elements

      • Full Shade Coverage: Solid covering offers complete shade, allowing you to enjoy your outdoor space comfortably.
      • No Motor: Simple and maintenance-free design with no motor or automated adjustments needed.
      • Versatile Installation: Particularly popular when installed in conjunction with other pergolas that have adjustable louvers, giving your outdoor space the ultimate adaptability.
      • Insulated Roof Panels: Our featured Insulated Roof Panels are manufactured by AV Composites in France. These state-of-the-art panels outperform other manufacturers by using closed-cell technology to maximize water resistance, a built-in gutter, and an exterior skin almost 50% thicker than standard, leading to long-term durability.

      Customize Your Serenity Pergola with State-of-the-Art Features

      • Optional Innovative lighting: Integrated LED, LED Colors RGB, LED post lights, Recessed LED Lights - See Our Lighting Options
      • Available in solid white and golden oak wood grain colors
      • Custom built for you in any shape or style
      • Motorized screens for additional shade and privacy
      • Designer fans
      • Personalize your Serenity Pergola to match the existing design and style of your home or business with corbels, post wraps, and cantilever upgrade options.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.Serenity-Pergola-Insulated-Roof-Panel-Luxe-Escape
      • Famille de produitsPergolas
      • Groupe de produitsInsulated Roof Panels
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-19
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalExtruded Aluminum
      • Matériel secondairePolyuréthane
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
      • Classification IFCPied
      • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
      • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
      • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
      • Numéro OmniClass23-19 29 13
      • Titre OmniClassCovers and Shelters