Publier vos produits
Allura® Shutter Door​​ - 653

Allura® Shutter Door​​ - 653

Traduit par Google,

Allura® 653

Les volets roulants Allura® constituent une solution de porte légère de nouvelle génération, suffisamment polyvalente pour des utilisations spécialisées et dotée d'une conception peu encombrante, ce qui la rend parfaite pour les installations avec un espace latéral et une hauteur libre limités. Les multiples options de perforation et de fenestration permettent de nombreuses configurations avec la bonne quantité de lumière et de passage d’air. Polyvalent et attrayant, le volet Allura® est parfait pour la sécurité dans les zones à fort trafic piétonnier. Les zones très fréquentées telles que les magasins de détail, les pharmacies et les hôpitaux ont souvent besoin de la sécurité qu'offre une porte à volets de sécurité ainsi que de la flexibilité des options esthétiques pour s'adapter à l'environnement environnant.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Door Options

    • Step angle bottom bar attachment
    • Electric tube motor or crank operation
    • Slide bolts (exterior; non-coil side) suitable for use with padlocks; left and right slides (requires interlock with tube motor operation)
    • Cylinder lock (requires interlock with tube motor operation)
    • Interlock micro switch
    • PowderGuard® Premium powder coat finish options are available in approximately 200 colors as well as custom matching to specification.
    • Open fenestration 1" x 1" uniformly spaced openings, full curtain, 24% open area.
    • Open perforation full curtain, 22% open area.
    • Partial fenestration 1" x 1" uniformly spaced openings (Indicate height of curtain segment to be fenestrated).
    • Partial perforation (Indicate height of curtain segment to be perforated). ​
Spécifications techniques
  • Réference unique.allura-shutter-door-653
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Volets
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 11
  • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Metal Doors