Publier vos produits
Counter Doors - 652
Counter Doors - 652

    Counter Doors - 652

    Traduit par Google,

    Se distinguant par leur finition de rideau en aluminium anodisé clair, les contre-portes roulantes modèle 652 sont conçues pour s'adapter à des ouvertures jusqu'à 20' de largeur et 9' de hauteur. Ces portes sont idéales pour une multitude d'applications à petite ouverture où la sécurité est importante et où une porte non classée est appropriée. Les applications courantes incluent les zones de concession, les cafétérias, les pharmacies, les zones de stockage de pièces détachées et les guichets.​​​

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • ​​​​Door Options

      • Crank or electric operation
      • PowderGuard® Premium powder coat finish options are available in approximately 200 colors as well as custom matching to specification. PowderGuard® Zinc and PowderGuard® Weathered finishes
      • Vision lites
      • Perforated slats
      • Fenestrated slats with uniformly spaced openings of 5/8" x 3" (16 mm x 76 mm)
      • Guides: 11-gauge roll-formed steel guides
      • Cylinder lock ​​
    Spécifications techniques
    • Réference unique.counter-doors-652
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsRolling Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Coiling Counter Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 11
    • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Metal Doors